Pubblica i tuoi prodotti
Bowie Basin Sink
Bowie Basin Sink

    Bowie Basin Sink

    A champion of versatility, Bowie is a moulded sink with a sleek round profile. It features a unique black shadow line that makes it a true hero piece in a modern bathroom.

    The medium-thickness rim merges elegance with durability, while its matte white finish looks effortlessly beautiful for many years to come, requiring minimal maintenance.

    Voce di capitolato
    • – ABI Interiors’ basin holes are between 42mm – 48mm, which will fit a 32mm standard pop-up waste or a universal pop-up waste.

      – All of our basins fit the Avi Pop-Up Waste, which is a universal fit.

      – Waste is sold separately.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobowie-basin-sink
    • Famiglia di prodottoBench Mount Basins
    • Gruppo di famigliaBowie
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)120
    • Larghezza (mm)380
    • Profondità (mm)380
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)5.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numero OmniClass23-31 13 11
    • Titolo OmniClassSingle Sinks