Pubblica i tuoi prodotti
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap

    Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap

    Merging cutting-edge convenience with a sleek design, the Elysian 4-in-1 Kitchen Mixer delivers four essential water functions in one refined fixture. Effortlessly switch between instant boiling, ambient filtered (filter not included), and standard hot and cold water — all from a single, sophisticated tap.

    Crafted from premium 304 stainless steel, this versatile mixer streamlines your kitchen routine while maintaining a contemporary aesthetic. Whether preparing meals, filling pots, or making tea in seconds, the Elysian 4-in-1 is designed to elevate both form and function in your space.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoelysian-4-in-1-boiling-water-tap
    • Famiglia di prodottoKitchen Mixers
    • Gruppo di famigliaElysian
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2025-09-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)431
    • Larghezza (mm)180
    • Profondità (mm)268
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 304
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)10.65
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCRegolatore di flusso
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets