Pubblica i tuoi prodotti
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer

    Elysian - Minimal Mixer

    5.0 su 5 stelle5.0(6 recensioni)

    The Elysian Minimal Mixer combines refined aesthetics with cutting-edge ceramic cartridge technology. Its smooth, sophisticated design incorporates precise temperature and pressure control, elevating the everyday functionality of your bathroom. 

    Using our Infiniti Technology, the minimal mixer has been specifically manufactured to allow you to change your handle style after installation without compromising your existing waterproofing or tiling.

    Features:

    – Precise Temperature Control
    – Precise Pressure Control
    – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly.

    Dimensions:

    – Handle Length: 110mm
    – Backplate Diameter: 62mm
    – Projection: 58mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoelysian-minimal-mixer
    • Famiglia di prodottoMinimal Mixers
    • Gruppo di famigliaElysian
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)118.5
    • Larghezza (mm)62
    • Profondità (mm)58
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCRegolatore di flusso
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numero OmniClass23-31 11 19
    • Titolo OmniClassFaucet Mixing Valves