Pubblica i tuoi prodotti
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer

    Kingsley Basin Mixer

    The Kingsley Basin Mixer instantly enhances smaller bathrooms with its compact yet sleek spout and elegant flourishes. It has a solid brass construction that guarantees long-lasting durability.

    Our superior product has been specially designed to complement the refinement seen across our complete Kingsley Provincial range.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokingsley-basin-mixer
    • Famiglia di prodottoBasin Mixers
    • Gruppo di famigliaKingsley
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)188
    • Larghezza (mm)62
    • Profondità (mm)151
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)1.45
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCRegolatore di flusso
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numero OmniClass23-31 11 15 11
    • Titolo OmniClassSink Cartridge Faucets