Pubblica i tuoi prodotti
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel

    Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel

    The Marli Round Bottle Trap is a minimalistic and plumber-friendly bathroom fixture. With an adjustable height and depth, Marli ensures that any on-site differences can be easily accounted for.

    Marli is easy to install and has a standard thread size. Its piping is cut to size depending on setbacks from the wall or height from the basin sink. This ensures an effortless installation process for your tradesperson during the set-out stage.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomarli-bottle-trap-round-ss
    • Famiglia di prodottoWastes
    • Gruppo di famigliaMarli
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)228
    • Larghezza (mm)62.5
    • Profondità (mm)132
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 304
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)1.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale rifiuti
    • Codice Uniclass 2015Co_50_20_20
    • Descrizione Uniclass 2015Wastewater collection networks
    • Numero OmniClass23-21 43 23
    • Titolo OmniClassSanitary Waste Receptacles