Pubblica i tuoi prodotti
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set

    Nesso Minimal Wall-Mounted Set

    The Nesso Minimal Wall-Mounted Set is made from robust 304 stainless steel and includes a wall-mounted minimal mixer with a sleek, flat-edged backplate and handle paddle. The mixer’s smooth, sophisticated design incorporates precise temperature and pressure control, helping to enhance the functionality of your bathroom space.

    The set also features a matching, flat-edged wall-mounted spout with rounded corners for a sophisticated, modern aesthetic.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconesso-minimal-wall-mounted-set
    • Famiglia di prodottoTapware
    • Gruppo di famigliaNesso
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2025-12-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)110.5
    • Larghezza (mm)174
    • Profondità (mm)235
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 304
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)2.26
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCRegolatore di flusso
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numero OmniClass23-31 11 15 11
    • Titolo OmniClassSink Cartridge Faucets