Pubblica i tuoi prodotti
Ontario Double Kitchen Sink
Ontario Double Kitchen Sink
Ontario Double Kitchen Sink
Ontario Double Kitchen Sink
Ontario Double Kitchen Sink

    Ontario Double Kitchen Sink

    The Ontario is a double bowl stainless steel sink that comes complete with an extended draining tray. It is fitted with ABI’s water-sense cushion system to dampen the sound of water impact during use. Its construction integrates folded drainage points to prevent the build-up of residue.

    The Ontario Double Kitchen Sink would also be suitable for the laundry room and can be mounted either above or below the bench.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoontario-double-kitchen-sink
    • Famiglia di prodottoKitchen Sinks
    • Gruppo di famigliaOntario
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)1180
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 304
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)19.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descrizione Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 13
    • Titolo OmniClassDual Sinks