Pubblica i tuoi prodotti
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob

    Pika Cabinetry Knob

    Dainty and sweet, the Pika Knob is a charming addition to your cabinets and drawers. It differs from the Elsa Knob by providing a slightly flared base and a curved circular edge.

    Constructed from solid brass, the Pika Knob will continue to adorn your furniture well into the years.

    Features:

    – Mounting hardware included.
    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Solid Brass Construction

    Dimensions:

    – Diameter: 35mm
    – Projection: 24mm

     

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopika-cabinetry-knob
    • Famiglia di prodottoHardware
    • Gruppo di famigliaPika
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-03-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)35
    • Larghezza (mm)35
    • Profondità (mm)24
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.07
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descrizione Uniclass 2015General hardware
    • Numero OmniClass23-21 19 17 13
    • Titolo OmniClassCasework Component Hardware