Pubblica i tuoi prodotti
Samira Wall-Mounted Basin
Samira Wall-Mounted Basin

    Samira Wall-Mounted Basin

    The Samira Wall-Mounted Basin is a compact and stylish rectangular sink.

    The wall-mounted basin is designed with the bowl on the left and storage on the right.

    The basin’s sleek matte finish is a perfect touch of luxury for your smaller bathrooms.

    Constructed using a Solid Surface material, the Samira Basin is built to be easily maintainable so that it continues looking brand new for many years to come.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosamira-wall-mounted-basin
    • Famiglia di prodottoWall Mount Basins
    • Gruppo di famigliaSamira
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)29
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numero OmniClass23-31 13 11
    • Titolo OmniClassSingle Sinks