Pubblica i tuoi prodotti
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook

    Sola Robe Hook

    Adding pleasing convenience and consistency to your outdoor space, the Sola Robe Hook complements the look of your Sola Shower Set for a perfect everyday solution.

    In addition, its 316 stainless steel construction provides excellent resistance to corrosion and rust, ensuring the Sola Robe Hook is suitable for both outdoor and indoor applications.

    Please Note:

    – It is recommended that products in our Sola Collection are paired with our range of other Sola products to ensure colour consistency.

    Features:

    – 316 stainless steel construction
    – No visible grub screws

    Dimensions:

    – Diameter: 50mm
    – Depth: 32mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosola-robe-hook
    • Famiglia di prodottoRobe Hooks
    • Gruppo di famigliaSola
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-03-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)32
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 316
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.23
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Descrizione Uniclass 2015Holders and hooks
    • Numero OmniClass23-31 25 27
    • Titolo OmniClassRobe Hooks