Pubblica i tuoi prodotti
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel

    Sola Shower Rail Set - Stainless Steel

    With its streamlined, minimalist design and conveniently integrated shower diverter, the wall-mounted Sola Shower Rail Set effortlessly enhances outdoor spaces. Constructed from 316 stainless steel for superior rust and corrosion resistance, it’s built to withstand the elements. With a simple turn of the diverter handle, you can seamlessly switch between the rain shower head and the Sola Hand Shower.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosola-shower-rail-set-ss
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaSola
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1010
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)525
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 316
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)4.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers