Pubblica i tuoi prodotti
Bits Wall XL
Abstracta

Bits Wall XL

4.1 su 5 stelle4.1(7 recensioni)

Anya Sebton’s award-winning screen concept, Bits Wall, is based on the triangle – a geometric shape rich in symbolism. Here, the triangular form provides visual energy while contributing to a better soundscape by diffusing sound waves and thus preventing echoes. The triangular Bits Wall panels can be mounted both horizontally and vertically, allowing you to combine them in any desired pattern.
Their interior consists of a sound-absorbent material, which is covered in fabric. The Bits Wall modular panels allow you to create combinations in whichever sizes, colours and patterns you wish. The triangular panels can be mounted both horizontally and vertically.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico18850100
  • Famiglia di prodottoAcoustic
  • Gruppo di famigliaBits Wall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)649
  • Larghezza (mm)748
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleTessuto
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Oceania Africa