Pubblica i tuoi prodotti
Softline 30 floor screen w 1200
Softline 30 floor screen w 1200
    Abstracta

    Softline 30 floor screen w 1200

    It’s no coincidence that Softline has become a timeless classic. Its ingeniously simple design and friendly feel, combined with its excellent sound-absorbency properties, make it a functional favourite in workplaces worldwide. The screen consists of a sound-absorbent filling mounted inside a solid wood frame. The screen is upholstered with fabric on both sides. Metal feet (colours: chrome, black, white, and grey). Heights available: 5, 50 or 100 mm. The connectors make it possible to link multiple screens in a row or at an angle.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSoftline_30_w1200
    • Famiglia di prodottoAcoustic
    • Gruppo di famigliaSoftline
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-08-18
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Divisori e barriere
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Oceania Africa