Pubblica i tuoi prodotti
Holly horizontal
Holly horizontal
Holly horizontal
Holly horizontal
Holly horizontal
Holly horizontal
Holly horizontal
    Abstracta

    Holly horizontal

    3.7 su 5 stelle3.7(11 recensioni)

    Holly acoustic lighting is sculptural and enigmatic. It plays with the contrasts between light, reflection and shadows.
    The new Holly acoustic lighting is sculptural, mysterious, and plays with the contrasts between light, reflection, and shadow. The product is good at absorbing low frequency sound. Available in two versions; horizontal and vertical, with or without lighting.

    Voce di capitolato
    • Lighting information

      Lamps included: E27, 500 Lumen, Kelvin 2700. Luminaire is dimmable DALI light control is available to purchase separately. Ceiling mounting bracket included. Wire length 6 m. Electric cable length 6 m.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoholly-horizontal
    • Famiglia di prodottoAcoustic
    • Gruppo di famigliaHolly
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)585
    • Larghezza (mm)1052
    • Profondità (mm)540
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Oceania Africa