Pubblica i tuoi prodotti
Lily
Abstracta

Lily

3.9 su 5 stelle3.9(17 recensioni)

The Lily soundabsorbing lamp represents a whole new perspective on acoustic products. Its noise-dampening feature – the moulded felt from which it is made – has been so thoroughly integrated that you don’t even notice it.
Lily got its name from its early prototypes, which resembled water lily leaves. Since then, its shape has been simplified and made more open to interpretation. Still present, however, is the sense that the lamp is floating in the air, imbuing the room with a splendid stillness.

Voce di capitolato
  • Lily

    900 x 61 mm
    1200 x 61 mm

    Lighting information

    230V input
    Around 10W 900-1100lm output, dimmable
    CR180/2700K
    Around 110 °

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolily
  • Famiglia di prodottoMeeting
  • Gruppo di famigliaLily
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-07-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioTessuto
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCLampada
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Descrizione Uniclass 2015Lamps
  • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Numero OmniClass23-35 45 15
  • Titolo OmniClassLamps

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Oceania Africa