Pubblica i tuoi prodotti
Zen Pod Advanced Medium
Zen Pod Advanced Medium
    Abstracta

    Zen Pod Advanced Medium

    Design Staffan Holm. The new Japan-inspired series Zen Pod makes it easy to create oases of tranquillity in the workplace. Zen Pod consists of small, mobile, quiet rooms that are impeccably designed. Available in three sizes; Small, Medium and Large.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicozen-pod-advanced-medium
    • Famiglia di prodottoAcoustic
    • Gruppo di famigliaZen Pod
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2310
    • Larghezza (mm)2320
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Cabina per ufficio
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-19 31 21 11
    • Titolo OmniClassPlant Office Shelters and Booths

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Oceania Africa