Pubblica i tuoi prodotti
AC-Guard MACGU Security Mega Cage Kit
AC-Guard MACGU Security Mega Cage Kit
    AC-Guard

    AC-Guard MACGU Security Mega Cage Kit

    • Attractive, affordable, adjustable air conditioner cage. Height expands 34" to 59", Width expands 30" to 51", Depth expands 30" to 51".
    • Pleasing appearance for both residential and commercial properties.
    • Designed for easy removal for maintenance.
    • Powder-coated 16-guage steel construction.
    • Easy removal for maintenance.
    • Physical theft deterrent.

    As Featured on Amazon.com

    #ACGuard #ACSecurityCage #MegaCageACSecurityCage

    Voce di capitolato
    • Technical Details

      Part Number: MACGU KIT
      Item Weight: 73 pounds
      Product Dimensions: 36 x 33 x 4.5 inches
      Item model number: MACGU KIT
      Color: Black
      Power Source: corded electric
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: MEGA SECURITY CAGE W/3 LOCKS

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAC-Guard-MACGU-Security-Mega-Cage-Kit
    • Famiglia di prodottoAC Security Cage
    • Gruppo di famigliaMega Cage Kit
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Nome UNSPSCLocks and security hardware and accessories
    • Codice UNSPSC461715
    • Codice CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-33 39 00
    • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment