Pubblica i tuoi prodotti
63" x 32 1/2"  ADA Roll-in Shower Pan, CENTER Drain - Title 24 - APC6332BFPANC
63" x 32 1/2"  ADA Roll-in Shower Pan, CENTER Drain - Title 24 - APC6332BFPANC
63" x 32 1/2"  ADA Roll-in Shower Pan, CENTER Drain - Title 24 - APC6332BFPANC

    63" x 32 1/2" ADA Roll-in Shower Pan, CENTER Drain - Title 24 - APC6332BFPANC

    Freedom ADA Roll-in Shower Pan with 60" by 30" inside dimensions and compliance with Title 24. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, reinforced fiberglass with durable finish, 30-year warranty, made in the USA.

    Voce di capitolato
      • Exterior Dimensions: 63”w x 32”d x 5-3/8”h
      • Inside Dimensions: 60” x 30”
      • ¾” barrier free threshold
      • ADA and Title 24 Compliant
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico63-x-32-1-2-ada-roll-in-shower-pan-center-drain-title-24-apc6332bfpanc
    • Famiglia di prodottoShower Pans
    • Gruppo di famigliaADA Shower Bases
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)5.38
    • Larghezza (pollici)63
    • Profondità (pollici)32
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti

    Disponibilità Regionale

    Nord America