Pubblica i tuoi prodotti
Accessible Shower Pan, 60" x 36", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPL

Accessible Shower Pan, 60" x 36", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPL

60″ x 36″ accessible shower base ideal for bathroom renovations, such as replacing a traditional high-step bathtub. Features a 7/8″ beveled threshold, left drain, slip-resistant floor, quick installation over existing subfloor, and a 30-year warranty. Designed for use with tile or other compatible shower wall systems.

Voce di capitolato
    • Exterior Dimensions: 60”w x 36”d x 6”h
    • Inside Dimensions: 57” x 30-2/3”
    • 7/8” barrier free threshold
    • Left drain (right and center also available)
    • Fiberglass construction with applied acrylic finish
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaccessible-shower-pan-60-x-36-left-drain-freedom-inspire-series-apx6036bfpl
  • Famiglia di prodottoShower Pans
  • Gruppo di famigliaAccessible Shower Pans
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-08-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)6
  • Larghezza (pollici)60
  • Profondità (pollici)36
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti