Pubblica i tuoi prodotti
Roll-in Shower Pan, 60" x 32", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFPC

Roll-in Shower Pan, 60" x 32", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFPC

60″ x 32″ accessible shower base ideal for bathroom renovations, such as replacing a traditional high-step bathtub. Features a 7/8″ beveled threshold, center drain, slip-resistant floor, quick installation over existing subfloor, and a 30-year warranty. Designed for use with tile or other compatible shower wall systems.

Voce di capitolato
    • Exterior Dimensions: 60”w x 32”d x 6”h
    • Inside Dimensions: 57” x 26-5/8”
    • 7/8” barrier free threshold
    • Center drain (left and right also available)
    • Fiberglass construction with applied acrylic finish
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoroll-in-shower-pan-60-x-32-center-drain-freedom-inspire-series-apx6032bfpc
  • Famiglia di prodottoShower Pans
  • Gruppo di famigliaAccessible Shower Pans
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-08-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)6
  • Larghezza (pollici)60
  • Profondità (pollici)32
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti