Pubblica i tuoi prodotti
ACH 27 Panel
ACH 27 Panel
    ACH

    ACH 27 Panel

    The ACH 27 Panels are made up of a steel outer sheet, rigid foam core polyurethane and inner face with aluminum.

    Voce di capitolato
    • Clasificado B-s2, d0 según norma EN-14509 

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoACH27
    • Famiglia di prodottoSandwich panel
    • Gruppo di famigliaWall
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)10
    • Larghezza (mm)1035
    Relativo a
    • Materiale principalePoliuretano
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCPanels or paneling
    • Codice UNSPSC30161505
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Descrizione Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • Codice CSI MasterFormat 201406 12 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Structural Panels
    • Numero OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Titolo OmniClassStructural Insulated Panels
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilità Regionale

    Africa Sud America Nord America Europa Asia