Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

BASE SLATE Piatti doccia 1000x800mm

Unique ref.: BASE_SLATE_Shower_Tray_1000x800mm
Produttore: Acquabella
Famiglia prodotto: Base
Gruppo prodotto: Shower Trays
Larghezza (mm): 800
Altezza (mm): 1000
Profondità (mm): 26
Data di pubblicazione: 2019-04-10
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)
Une qualité et un design unique en chaque coin qui s’adapte à tous les espaces. Le receveur BASE est né avec l’identité du « sur-mesure », une fonctionnalité qui ne cessera jamais de nous caractériser. L’obiettivo e´ creare uno spazio perfetto, che risvegli i sensi e dia all’ ambiente bagno una linea ineguagliabile.

Antiscivolo classe 3, resistente allo schock termico, resistente agli urti, finiture HD, facilità di taglio.


Materiale principale: Polyurethane
Materiale secondario: Polyurethane
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain
Peso netto (kg): 32.5

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Doccia - Piatti
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L72143
Uniclass 1.4 Descrizione: Shower trays
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Descrizione: Shower Trays
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Descrizione: Shower trays
NBS Reference Codice: 35-06-84
NBS Reference Descrizione: Shower Trays
Numero OmniClass: 23-31 15 11
Titolo OmniClass: Bath Shower Units
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
Sanitary - Shower trays

Nome Valore
Depth 1000
Height 26 mm
Integral Finish Slate
Material polyurethane
Width 800 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material polyurethane

BIMobject®