Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
actiu/products/2c6ca272-4e69-4afd-98b2-409582af3b37
Home
Categorie
Arredo
Sedie, sgabelli, panche
Uka 4 Legs
Disponibile in Stati Uniti
Actiu
Follow
Archiviato
Uka 4 Legs
Chair designed to be versatile, light and easy to store, with flowing lines and cutting edge. It is mounted upon a metal structure which adapts to any use. Its breathable texture provides a perfect lumbar support.
Download non disponibile (file archiviati)
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Uka_4Legs
Famiglia di prodotto
Uka
Gruppo di famiglia
Chair
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2014-01-01
Numero di versione
1
Altezza (mm)
860
Larghezza (mm)
430
Profondità (mm)
500
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.actiu.com/en/furniture/meeting-chairs/uka
Certificazione di Prodotto
http://www.actiu.com/en/furniture/meeting-chairs/uka
Descrizione Tecnica
http://www.actiu.com/en/furniture/meeting-chairs/uka
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Polipropilene
Materiale secondario
Alluminio
Progettato in
Spagna
Prodotto in
Spagna
Peso Netto (Kg)
6
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Arredo - Sedie, sgabelli, panche
Clasificazione IFC
Mobilia
Codice Uniclass 2015
Pr_40_50_12_57
Descrizione Uniclass 2015
Office chairs
Codice CSI MasterFormat 2014
12 51 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Office Furniture
Numero OmniClass
23-21 13 25
Titolo OmniClass
Office Equipment
Codice CSI UniFormat II
E20
Titolo CSI UniFormat II
FURNISHINGS
Prodotti simili
COR Sitzmöbel
Mell Bench
3.4
(
13
)
Download
Ethnicraft
Volita dining chair - varnished oak - brass coloured metal - Tobacco velvet 60x55x70 cm
Download
COR Sitzmöbel
Kagu Chair
4.5
(
17
)
Download
Sandler | Inspec
Adora 3.1
Download
BRDR. Krüger
Jari Chair
1.9
(
24
)
Download
BRDR. Krüger
F Dining Chair
2.6
(
8
)
Download