Pubblica i tuoi prodotti
JL Industries | Access Panel Plaster Frame TMP

JL Industries | Access Panel Plaster Frame TMP

4.8 su 5 stelle4.8(6 recensioni)
The TMP panel provides a nearly seamless look for interior walls & ceilings. A paintable access panel with a metal flange that is recessed 3/4" from the face of the frame for application of plaster.
Voce di capitolato
  • Frame: 16 gauge steel with 1 3/8" wide galvanized flange has 3/4" deep plaster stop.

    Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

    Finish:  White powder coat paint.

    Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Size: Minimum 6" x 6", Maximum: 36" x 48" for Walls,  36" x 36" for Ceilings  

    Available in non-standard sizes in 1/4" increments such as 24 1/4" x 26 x 3/4".

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoActivar-AP-CF-Flush-Plaster-TMP
  • Famiglia di prodottoAccess Panels
  • Gruppo di famigliaNon-Rated Access Panels
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Botole
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_36_01
  • Descrizione Uniclass 2015Access panels
  • Codice CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Numero OmniClass23-17 11 29
  • Titolo OmniClassAccess Panels