Pubblica i tuoi prodotti
JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW
JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW

    JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW

    The TMW is a concealed frame access panel with integral wallboard bead and paintable door & frame lip will provide a seamless, built-in look for any wall or ceiling access door.
    Voce di capitolato
    • Frame: 16 gauge with 1" drywall bead that can be taped and mudded.

      Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

      Finish: White powder coat paint.

      Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoActivar-AP-CF-Wallboard-TMW
    • Famiglia di prodottoAccess Panels
    • Gruppo di famigliaNon-Rated Access Panels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Botole
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_36_01
    • Descrizione Uniclass 2015Access panels
    • Codice CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 29
    • Titolo OmniClassAccess Panels