Pubblica i tuoi prodotti
TD-5025 Specialty Access Door, Recessed Access Door for Tile and Marble
Acudor

TD-5025 Specialty Access Door, Recessed Access Door for Tile and Marble

Application

  • For flush installation in walls or ceilings when it is required to conceal the door panel

Product Features

  • Door is recessed 1"
Voce di capitolato
  • AT-5020 Access Door Specifications:

    Material: SteelDoor: 16 gauge, Recessed 1"

    Mounting Frame: 14 gauge 

    Hinge: Concealed, pivoting rod type, for wall applications over 24”x24” we supply a concealed pin hinge 

    Standard Latch: Flush to surface, screwdriver operated cam latch 

    Optional Latches/Locks: Cylinder lock and key, allen head cam latch, spanner head cam latch 

    Finish:  Steel: 5-stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baked-on enamel

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotd-5025-recessed-access-door
  • Famiglia di prodottoAccess Doors
  • Gruppo di famigliaSpecialty
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Botole
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descrizione Uniclass 2015Access doors and traps
  • Codice CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Numero OmniClass23-17 11 27 13
  • Titolo OmniClassAccess Doors