Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

HGP anchor channels

Unique ref.: hgp-anchor-channels
Produttore: AdermaLocatelli
Famiglia prodotto: Anchor channels
Gruppo prodotto: GP
Data di pubblicazione: 2018-04-23
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (5)

La ricerca e sviluppo condotta da GL Locatelli ha consentito di brevettare un nuovo ancoraggio più funzionale e ad alte prestazioni in particolare per l’applicazione di carichi a taglio richiesti nelle installazioni di facciate in vetro-alluminio e di ascensori.
Il nuovo profilo di ancoraggio HGP supera le prestazioni offerte dagli storici profili trafilati a caldo** offrendo nuove soluzioni di ancoraggio nel calcestruzzo.
Il nuovo HGP è realizzato profilando acciai europei laminati a caldo di alta qualità frutto di una sofisticata ricerca, questi acciai sono nati per consentire la profilatura a freddo senza che nell’acciaio si verifichino tensioni tali da generare microfessurazioni.
Il processo di profilatura è molto accurato e permette di ottenere settori di profilo di diverse lunghezze con differenti quantità di chiodi di ancoraggio. All’interno di ciascun settore di profilo HGP vengono collocati i connettori H, con filetto M16, per il fissaggio in cantiere.
I profili HGP hanno l’altezza del canale ridotta per renderne agile e veloce la posa tra i ferri di armatura. I profili HGP si presentano finiti, completi di riempimento, pronti all’inserimento nei casseri per il getto di calcestruzzo.
Realizzata la struttura in calcestruzzo si procede alla normale asportazione del riempimento dai profili trovando all’interno del profilo i due connettori H già pronti all’installazione.
Con i profili HGP non sono più necessarie viti speciali-testa ad ancora ma si impiegano i più comuni bulloni M16 classe 8.8.
Il fissaggio eseguito con i profili HGP è regolabile e non richiede fori in cantiere.

HGP40/223 cast-in channels, heavy-duty rails: Nrd=11,1 kN  - Vrd= 22,9 kN

HGP50/30 cast-in channels, heavy-duty rails: Nrd=17,2 kN  - Vrd= 39,7 kN

HGP54/33 cast-in channels, heavy-duty rails: Nrd=42,6 kN  - Vrd= 42,6 kN


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Edilizia - Ancoranti
Classificazione IFC: Structural Connection
Nome UNSPSC: Steel channels
Codice UNSPSC: 30101804
Uniclass 1.4 Codice: L67128
Uniclass 1.4 Descrizione: Anchors
Uniclass 2.0 Codice: PR-29-04
Uniclass 2.0 Descrizione: Anchors
Uniclass 2015 Codice: TE_20_30_50_03
Uniclass 2015 Descrizione: Anchorages
NBS Reference Codice: 29-04
NBS Reference Descrizione: Anchors
Numero OmniClass: 23-13 23 11 11 11
Titolo OmniClass: Rail Anchors
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Anchors & Fixings

Nome Valore
Application Wall
Facing Material Steel
Load Capacity 3.50KN ; 40.20KN
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Steel

BIMobject®