uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Facciata ventilata serie AB

Unique ref.: rainscreen_systems_series_ab
Produttore: AdermaLocatelli
Famiglia prodotto: Cladding System
Gruppo prodotto: AB System
Data di pubblicazione: 2017-12-19
Numero edizione: 1
Tipo: Showcase (modello esempio)
Download (2)
Il sistema è composto da profili verticali tipo K1,K2, GL32 in acciaio presso-piegati a freddo e asolati posteriormente a passo 50 mm tagliati a misura in base al progetto. La scanalatura continua verticale dei montanti permette, tramite apposite piastre antislittamento, l’inserimento frontale e una regolazione millimetrica della posizione delle staffe Reggi lastra.
I profili verticali sono posizionati a passo prestabilito dal progetto e distaccati dalla muratura tramite apposite piastre distanziatrici ad omega, dimensionate al peso del rivestimento. La sezione delle piastre è studiata appositamente per ridurre il ponte termico puntuale dell’ancoraggio e realizzare un’intercapedine aerata tra le lastre di rivestimento e l’isolamento del tamponamento. L’intercapedine permette il passaggio dell’aria necessario a mantenere asciutto ed efficiente l’isolamento termico sia in estate che in inverno. Le piastre portanti sono fissate alla trave di bordo in
cemento armato tramite appositi tasselli e permettono una regolazione di ±20 mm per la correzione del fuoripiombo dell’edificio. I profili verticali sono controventati al tamponamento tramite barre filettate e ancoranti adatti al tipo di supporto.

Le piastre Reggilastra tipo AB ed AM, sono realizzate appositamente per sostenere, trattenere e controventare le lastre tramite l’inserimento nella fresata praticata sulle coste superiori delle lastre (kerf). Le piastre regilastra sono appositamente studiate per permettere la rimozione e rimontaggio di ogni singola lastra

Gli elementi del sistema d’ancoraggio sono prodotti secondo il regime di qualità ISO9001:2008 e certificati CE (secondo la norma 1090 per i montanti e piastre).

Montanti verticali tipo K1, K2, GL32 in acciaio S235 zincato sedzimir, zincato a caldo, ed Inox 304.

Piastre Reggilastra tipo AB ed AM 50-100-150 in alluminio anodizzato nero 15 micron , lega AW 6060-T6

Sistema di ancoraggio adatto per rivestimenti con fughe allineate e lastre in:
Lastre in pietra spessori da 2 a 4 cm ( 5 cm con piastre speciali)
Ceramica piena spessore 20 mm;
Ceramica estrusa;
Cotto;


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Pareti - Rivestimenti e facciate continue
Classificazione IFC: Curtain Wall
Uniclass 1.4 Codice: L3811
Uniclass 1.4 Descrizione: Curtain walls, rainscreen cladding
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-10-20
Uniclass 2.0 Descrizione: Curtain Walling Systems
Uniclass 2015 Codice: Pr_20_85_09_23
Uniclass 2015 Descrizione: Curtain wall adjustable support brackets
NBS Reference Codice: 25-10-20
NBS Reference Descrizione: Curtain Walling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 42 43
CSI MasterFormat 2014 Title: Stone Panels for Curtain Walls
Numero OmniClass: 23-13 33 19 11
Titolo OmniClass: Cladding and Curtainwall Panels
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Walls - Cladding

Nome Valore
Application Wall
Finish Material Steel ; Aluminum
Method Of Attachment Anchor bolt
Panel Thickness 12 mm — 40 mm
Panel Width 100 mm — 1400 mm
Product Type Anchor bracket
Standards EN 1090
Thickness 60 mm — 500 mm

BIMobject®