Unique ref.: | Rainscreen_Systems_Series_MB |
---|---|
Produttore: | AdermaLocatelli |
Famiglia prodotto: | Cladding System |
Gruppo prodotto: | MB System |
Data di pubblicazione: | 2018-01-12 |
Numero edizione: | 2 |
Tipo: | Showcase (modello esempio) |
Prodotto url: | https://www.adermalocatelli.it/it/productfamily/3-f/7-facciate-ventilate/2... |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://www.adermalocatelli.it/it/productfamily/3-f/7-facciate-ventilate/2... |
Descrizione tecnica: | https://www.adermalocatelli.it/it/productfamily/3-f/7-facciate-ventilate/2... |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/adermalocatelli/product/rainscreen_systems_series_mb
Materiale principale: | Steel |
---|---|
Materiale secondario: | Steel |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Pareti - Rivestimenti e facciate continue |
---|---|
Classificazione IFC: | Curtain Wall |
Uniclass 1.4 Codice: | L3811 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Curtain walls, rainscreen cladding |
Uniclass 2.0 Codice: | SS-25-10-20 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Curtain Walling Systems |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_20_85_09_23 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Curtain wall adjustable support brackets |
NBS Reference Codice: | 25-10-20 |
NBS Reference Descrizione: | Curtain Walling Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 42 43 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Stone Panels for Curtain Walls |
Numero OmniClass: | 23-13 33 19 11 |
Titolo OmniClass: | Cladding and Curtainwall Panels |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Nome | Valore |
---|---|
Application | wall |
Finish Material | Steel ; Stainless steel |
Method Of Attachment | Anchor bolt |
Panel Thickness | 12 mm — 40 mm |
Panel Width | 100 mm — 1400 mm |
Product Type | Anchor bracket |
Standards | EN 1090 |
Thickness | 60 mm — 500 mm |
BIMobject®