Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
aeg/products/141766b3-2b66-42ee-8fba-57f1676c87a3
Home
Categorie
Cucina
Altri elettrodomestici
AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White
Non disponibile in Stati Uniti
AEG
Follow
AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White
4.7
(10 recensioni)
Lava. Asciuga. Risparmia. Tutto in uno. Le lavasciuga AEG ti consentono di lavare e asciugare un carico di bucato completo ininterrotto o di usare ciascuna funzione separatamente e di lavare, asciugare o usare il vapore.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
LB4650WT 914600617
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
AEG_Free_Standing_Washer_Dryer_HEC_54_XL_White
Famiglia di prodotto
Washer Dryer
Gruppo di famiglia
Free Standing Washer Dryer
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2021-05-06
Numero di versione
1
Altezza (mm)
850
Larghezza (mm)
600
Profondità (mm)
572
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.aeg.ch/de-ch/laundry/laundry/washer-dryers/
Relativo a
Relativo a
Peso Netto (Kg)
69.5
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Altri elettrodomestici
Clasificazione IFC
Oggetto
Codice Uniclass 2015
Pr_40_70_21
Descrizione Uniclass 2015
Dishwashers
Codice CSI MasterFormat 2014
11 48 13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Commercial Dishwashers
Numero OmniClass
23-21 23 25
Titolo OmniClass
Residential Dishwashers
Disponibilità Regionale
Europa
Danimarca
Francia
Germania
Norvegia
Paesi Bassi
Portogallo
Spagna
Prodotti simili
AEG
AEG BI 7000 Fridge-Freezer MaxiSpace 1900 cm h, 75 cm w
Download
AEG
AEG BI Glossy Coffee Machine
Download
AEG
AEG BI 9000 Dishwasher ComfortLift® 60 cm
Download
AEG
AEG BI 9000 Compact Oven Matt 45 cm
Download
AEG
AEG BI 9000 Induction Hob 80 cm
Download
AEG
AEG BI 7000 Induction Hob 60 cm
Download