Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
aeg/products/6cabd433-58a6-4809-98e0-90fec038d816
Home
Categorie
Cucina
Altri elettrodomestici
AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White
Non disponibile in Stati Uniti
AEG
Follow
AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White
4.7
(23 recensioni)
Lava. Asciuga. Risparmia. Tutto in uno. Le lavasciuga AEG ti consentono di lavare e asciugare un carico di bucato completo ininterrotto o di usare ciascuna funzione separatamente e di lavare, asciugare o usare il vapore.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
L6FBE740G 914913003 L6FBR842G 914913029 L6FBG842R 914913034 L6FBN6862 914913062 L6FBL740I 914913406 L6FBI48S 914913428 L6FBI861N 914913444 L6FBI841N 914913445 L6FBI741N 914913446 LFW6I7261B 914913457 L6FBN5740 914913479 L6FBL742I 914913503
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
AEG_Free_Standing_Washer_HEC_54_XL_White
Famiglia di prodotto
Washer
Gruppo di famiglia
Free Standing Washer
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2021-05-06
Numero di versione
1
Altezza (mm)
850
Larghezza (mm)
600
Profondità (mm)
572
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.aeg.ch/de-ch/laundry/laundry/washing-machines/
Relativo a
Relativo a
Peso Netto (Kg)
71.5
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Altri elettrodomestici
Clasificazione IFC
Oggetto
Codice Uniclass 2015
Pr_40_70_21
Descrizione Uniclass 2015
Dishwashers
Codice CSI MasterFormat 2014
11 48 13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Commercial Dishwashers
Numero OmniClass
23-21 23 25
Titolo OmniClass
Residential Dishwashers
Disponibilità Regionale
Europa
Danimarca
Francia
Germania
Norvegia
Paesi Bassi
Portogallo
Spagna
Prodotti simili
AEG
AEG BI 7000 Fridge-Freezer MaxiSpace 1900 cm h, 75 cm w
Download
AEG
AEG BI Glossy Coffee Machine
Download
AEG
AEG BI 9000 Dishwasher ComfortLift® 60 cm
Download
AEG
AEG BI 9000 Compact Oven Matt 45 cm
Download
AEG
AEG BI 9000 Induction Hob 80 cm
Download
AEG
AEG BI 7000 Induction Hob 60 cm
Download