Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
aereco-pl/products/eb3aff84-ca15-4699-84f7-4ad860a13478
Home
Categorie
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento
Ventilazione meccanica
Fire dampers ABS120
Non disponibile in Stati Uniti
AERECO Polska
Follow
Archiviato
Fire dampers ABS120
Fire dampers. See the description in Polish language to get additionnal information.
Download non disponibile (file archiviati)
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
ABS120
Famiglia di prodotto
Fire dampers
Gruppo di famiglia
ABS120
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-12-19
Numero di versione
1
Larghezza (mm)
60
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.aereco.com.pl/wp-content/uploads/2016/10/AERECO-Klapy-PPOZ-Tabele-1.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Progettato in
Polonia
Prodotto in
Polonia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
Clasificazione IFC
Smorzatore
Nome UNSPSC
Fire protection
Codice UNSPSC
4619
Codice Uniclass 2015
Pr_65_65_24_30
Descrizione Uniclass 2015
Fire dampers
Codice CSI MasterFormat 2014
23 33 13.16
Titolo CSI MasterFormat 2014
Fire Dampers
Numero OmniClass
23-33 29 23
Titolo OmniClass
Fire Dampers
Codice CSI UniFormat II
D3090
Titolo CSI UniFormat II
Other HVAC Systems & Equipment
Prodotti simili
Faro Barcelona
MARINE M Ventilatore da soffitto bianco IP44
Download
Faro Barcelona
JUST FAN M Ventilatore da soffito bianca
Download
CaptiveAire
Wall Canopy Exhaust Hood, ND-2 Series
3.2
(
15
)
Download
Faro Barcelona
ANDROS XXL Ventilatore nero DC
Download
Faro Barcelona
MARINE M Ventilatore da soffitto marrone IP44
Download
Loren Cook Company
Roof Exhaust Fan
4.0
(
7
)
Download