uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Canopy for inlet A-EHA

Unique ref.: A-EHA
Produttore: AERECO Nordic Countries
Famiglia prodotto: Canopy and channel for inlet
Gruppo prodotto: A-EHA
Larghezza (mm): 420
Altezza (mm): 54
Profondità (mm): 49
Data di pubblicazione: 2018-12-06
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Acoustic canopy with insect grille

External air inlet canopies are intended to protect the elements of the frame (windows, walls, casings), supporting the holes for air passage against bad weather and water infiltration. Their role is also aesthetics as they ensure the façade integration. Other functions such as soundproofing, anti-insect protection, etc. also exist.


Materiale principale: PVC
Materiale secondario:
Progettato in: France
Prodotto in: France
Peso netto (kg): 0.216

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
Classificazione IFC: Air Terminal
Nome UNSPSC: Air exhausters
Codice UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 Codice: JU88
Uniclass 1.4 Descrizione: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Codice: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Descrizione: Air Terminals
Uniclass 2015 Codice: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Descrizione: Terminal units
NBS Reference Codice: 75-48-02
NBS Reference Descrizione: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Numero OmniClass: 23-33 41 17
Titolo OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nome Valore
Depth 49 mm
Height 54 mm
Width 420 mm

BIMobject®