uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Air inlet EHA²

Unique ref.: EHA2
Produttore: AERECO Nordic Countries
Famiglia prodotto: Air inlet
Gruppo prodotto: EHA²
Larghezza (mm): 423
Altezza (mm): 54
Profondità (mm): 59
Data di pubblicazione: 2018-12-06
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Acoustic humidity sensitive air inlet

Stylish design, with maximum functions

The stylish design of the EHA² air inlet enables perfect integration on most windows or rolling shutter casings. With the inclusion of high efficiency acoustic foam the product reaches an acoustic attenuation of up to 42 dB when mounted with the special base and canopy. An optional device allows on demand manually closing or opening of the air inlet, complementing the humidity sensitive function available on the EHA².


Materiale principale: Polystyrene (EPS)
Materiale secondario: ABS
Progettato in: France
Prodotto in: France
Peso netto (kg): 0.271

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
Classificazione IFC: Air Terminal
Nome UNSPSC: Air exhausters
Codice UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 Codice: JU88
Uniclass 1.4 Descrizione: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Codice: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Descrizione: Air Terminals
Uniclass 2015 Codice: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Descrizione: Terminal units
NBS Reference Codice: 75-48-02
NBS Reference Descrizione: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Numero OmniClass: 23-33 41 17
Titolo OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nome Valore
Depth 59 mm
Height 54 mm
Width 423 mm

BIMobject®