Unique ref.: | EHT |
---|---|
Produttore: | AERECO Nordic Countries |
Famiglia prodotto: | Air inlet |
Gruppo prodotto: | EHT |
Larghezza (mm): | 240 |
Altezza (mm): | 145 |
Profondità (mm): | 56 |
Data di pubblicazione: | 2018-12-06 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | https://www.aereco.com/product/eht/ |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://www.aereco.com/wp-content/uploads/2015/12/I2847_E.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://www.aereco.com/wp-content/uploads/2016/04/FLY614_v1-display.pdf |
Video di istruzioni: | https://www.youtube.com/watch?v=s1Ht_kvmP8k |
Codice GTIN: | 7340176401168 |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/aereco-sc/product/eht
Materiale principale: | Polystyrene (EPS) |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | France |
Prodotto in: | France |
Categoria BIMobject: | Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica |
---|---|
Classificazione IFC: | Air Terminal |
Nome UNSPSC: | Air exhausters |
Codice UNSPSC: | 40101502 |
Uniclass 1.4 Codice: | JU88 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Air terminal devices |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-75-48-02 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Air Terminals |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_70_55_51_52 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Terminal units |
NBS Reference Codice: | 75-48-02 |
NBS Reference Descrizione: | Air Terminals |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 36 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Terminal Units |
Numero OmniClass: | 23-33 41 17 |
Titolo OmniClass: | Terminal Air Units |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Nome | Valore |
---|---|
Current | 56 A |
Height | 145 mm |
Width | 240 mm |
BIMobject®