uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Air inlet EMM

Unique ref.: EMM
Produttore: AERECO Nordic Countries
Famiglia prodotto: Air inlet
Gruppo prodotto: EMM
Larghezza (mm): 402
Altezza (mm): 39.5
Profondità (mm): 46
Data di pubblicazione: 2018-12-06
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Humidity sensitive air inlet

Slim, robust design

The EMM air inlet concentrates all of Aereco’s experience in the manufacture of humidity controlled ventilation products.
The slim and robust design of the EMM humidity sensitive air inlet, available in two airflow models and three different colours, has contributed to its success in many countries. With its acoustic canopy, the EMM air inlet achieves an acoustic attenuation of 37 dB.


Materiale principale: Polystyrene (EPS)
Materiale secondario:
Progettato in: France
Prodotto in: France
Peso netto (kg): 0.17

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
Classificazione IFC: Air Terminal
Nome UNSPSC: Air exhausters
Codice UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 Codice: JU88
Uniclass 1.4 Descrizione: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Codice: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Descrizione: Air Terminals
Uniclass 2015 Codice: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Descrizione: Terminal units
NBS Reference Codice: 75-48-02
NBS Reference Descrizione: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Numero OmniClass: 23-33 41 17
Titolo OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nome Valore
Depth 46 mm
Height 39.5 mm
Width 402 mm

BIMobject®