Pubblica i tuoi prodotti
Heat recovery ventilation DX System - DXR Unit

Heat recovery ventilation DX System - DXR Unit

Flat heat recovery with demand control for ceiling installation Top efficient heat recovery unit with a top model size Designed for ceiling installation within the heated space, the DXR provides a truly elegant solution for multi-apartments buildings, where available space for systems is often limited, particularly in renovation projects. Its very low thickness (26 cm) and its reduced width (65 cm) allow easy installation in ceiling spaces (for example in a corridor false ceiling). The DXR unit is compatible with two demand control strategies used in the DX system « Premium » and « Excellence ».
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDXR
  • Famiglia di prodottoHeat recovery ventilation
  • Gruppo di famigliaDXR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)260
  • Larghezza (mm)650
  • Profondità (mm)1160
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)40
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Recuperatori di calore
  • Clasificazione IFCVentola
  • Nome UNSPSCFans
  • Codice UNSPSC40101604
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Descrizione Uniclass 2015Fans
  • Codice CSI MasterFormat 201423 82 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Unit Ventilators
  • Numero OmniClass23-33 31 19
  • Titolo OmniClassFans
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC