Pubblica i tuoi prodotti
ISOCLIP
ISOCLIP
ISOCLIP
ISOCLIP
ISOCLIP
ISOCLIP
ISOCLIP
ISOCLIP
ISOCLIP
ISOCLIP
    AEROPAN

    ISOCLIP

    ISOCLIP® è il rivestimento a cappotto in gres porcellanato. Estetica e isolamento su misura. Il nuovo sistema ISOCLIP® è la soluzione ideale per l’isolamento termico di una facciata esterna a cappotto abbinato al gres porcellanato. Combinando le qualità del materiale ceramico a un sistema di applicazione innovativo, ISOCLIP® garantisce prestazioni elevate, massima versatilità e una totale libertà creativa. ISOCLIP® è un sistema composto da un rivestimento in materiale isolante su cui è inserita una piastrella in gres porcellanato. In un unico pannello – pronto all’uso – viene garantito, insieme all’isolamento termoacustico, la bellezza delle pareti esterne grazie alla posa delle lastre con il look desiderato. ISOCLIP® è, quindi, in grado di garantire: • Velocità di posa, anche in condizioni termo igrometriche severe • Un’elevata resistenza agli urti • Zero manutenzione • Vasta scelta di finiture e cromie • Tre tipologie di materiali isolanti da applicare: Aerogel, Lana di Vetro, EPS • Dal punto di vista estetico, ISOCLIP® propone un’ampia scelta di gres porcellanato con finiture e cromie differenti in formato 60x120 cm. È possibile, inoltre, scegliere tra alcune serie di pavimentazioni 120x120 in spessore 2 cm per dare continuità tra la finitura verticale della parete e quella orizzontale della pavimentazione. ISOCLIP® è un sistema brevettato ISOCLIP® offre una soluzione sicura e duratura per garantire la coibentazione termica e acustica dell’edificio e una protezione contro gli urti. Insieme al collante, quattro ancoranti meccanici opportunamente sagomati, fissano la lastra in gres porcellanato al pannello isolante e contemporaneamente all’edificio, così da sopportare nel tempo tutte le sollecitazioni a cui è sottoposto il rivestimento, senza ricorrere ad alcuna manutenzione.
    Voce di capitolato
    • ISOCLIP® con isolante a base di Aerogel ISOCLIP® con isolante a base di Aerogel di silice è un pannello - 600x1200 mm -, accoppiato a Gres Porcellanato (6-10 mm), munito di ganci di sicurezza in acciaio INOX. È dotato di resistenza al fuoco Euroclasse A2-S1 D0 secondo la DIN 13501-1 e una conducibilità termica di 0.016 W/mK, secondo UNI EN 12667. L’isolante a base di Aerogel è disponibile in vari spessori da un minimo di 20 mm fino a 60 mm. ISOCLIP® con isolante EPS ISOCLIP® con isolante EPS, ad alta densità addizionato con grafite, è un pannello - 600x1200 mm - accoppiato a Gres Porcellanato (6-10 mm), munito di ganci di sicurezza in acciaio INOX. È dotato di resistenza al fuoco Euroclasse E secondo la DIN 13501-1 e una conducibilità termica di 0.031 W/mK, secondo UNI EN 13163. L’isolante EPS è disponibile in vari spessori da un minimo di 80 mm fino a 160 mm. ISOCLIP® con isolante in lana di vetro ISOCLIP® con isolante in lana di vetro è un pannello - 600x1200 mm -, accoppiato a Gres Porcellanato (6-10 mm), munito di ganci di sicurezza in acciaio INOX. È dotato di resistenza al fuoco Euroclasse A2-S1 D0 secondo la DIN 13501-1 e una conducibilità termica di 0.037 W/mK, secondo UNI EN 12667. L’isolante in lana di vetro è disponibile in vari spessori da un minimo di 80 mm fino a 160 mm. Tutti i pannelli ISOCLIP® sono certificati CAM.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoISOCLIP
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Clasificazione IFCMembro strutturale
    • Numero OmniClass23-13 25 19
    • Titolo OmniClassThermal Insulation