Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

AF BRICK per attraversamenti impianti meccanici-elettrici

Unique ref.: AF-BRICK
Produttore: AF SYSTEMS
Famiglia prodotto: Fire Stopping
Gruppo prodotto: AF BRICK
Data di pubblicazione: 2019-10-01
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

AF BRICK sono mattoncini in spugna poliuretanica intumescente studiati per il tamponamento di attraversamenti impianti meccanici e d elettrici (cavi elettrici, passerelle portacavi, tubazioni metalliche coibentate e non, tubazioni plastiche, ecc.). AF BRICK, sono indicati ovunque vi sia bisogno di creare una barriera facilmente rimovibile e riposizionabile che permetta anche una perfetta tenuta ai fumi freddi grazie alla loro elasticità permanente.
AF BRICK è un prodotto spugnoso, facilmente sagomabile per sigillare varchi anche di differenti geometrie. Al crescere della temperatura (olte 200°C) gli AF BRICK iniziano il processo di espansione e si modificano fisicamente formando una massa incombustibile altamente coibente.

AF Systems, il tuo Partner nella Protezione Passiva al Fuoco

Fornitura e posa di mattoncini antifuoco AF BRICK, costituiti da materiale spugnoso a base poliuretanica, per la protezione EI 120 di attraversamenti impianti a parete e solaio.


Materiale principale: Brick
Materiale secondario: Other
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Prodotti antincendio - Anti-incendio
Classificazione IFC: Object
Nome UNSPSC: Fire protection
Codice UNSPSC: 4619
Uniclass 1.4 Codice: JP12
Uniclass 1.4 Descrizione: Fire stopping systems
Uniclass 2.0 Codice: PR-45-06-49
Uniclass 2.0 Descrizione: Mineral Wool Fire Stopping
Uniclass 2015 Codice: Pr_25_80_81
Uniclass 2015 Descrizione: Smoke and fire stopping
NBS Reference Codice: 25-60-30
NBS Reference Descrizione: Fire Stopping Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 01 80
CSI MasterFormat 2014 Title: Maintenance of Fire and Smoke Protection
Numero OmniClass: 23-13 25 13
Titolo OmniClass: Firestopping
CSI UniFormat II Code: D40
CSI UniFormat II Title: FIRE PROTECTION
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Fire Products - Protection

Nome Valore
Height 50 mm
Length 150 mm
M Fire Rating EI 120
Material Intumescent Graphite
Width 150 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 150 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Intumescent Graphite

BIMobject®