Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

AF COLLAR C

Unique ref.: AF-COLLAR-C
Produttore: AF SYSTEMS
Famiglia prodotto: Fire Stopping
Gruppo prodotto: AF COLLAR
Data di pubblicazione: 2019-09-11
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

Gli AF COLLAR C sono realizzati in acciaio inox. L’ interno contiene AF Firefill 50/70/100, materiale ad elevato potere intumescente, trattenuto da un particolare meccanismo. In caso di incendio, per l'azione del calore, il tubo racchiuso dal
collare si deforma e fonde sino a completa combustione. Contemporaneamente il materiale intumescente si espande occupando tutta la luce interna e realizzando così un “tappo” in grado di mantenere integra per almeno 180 minuti la funzione “separante” dell’elemento (solaio o parete) sul quale viene applicato.

Gli AF COLLAR C sono speciali elementi di protezione al fuoco per tubazioni combustibili anche in presenza di curve e/o diramazioni adiacenti a pareti/solai che rendono impossibile l’applicazione dei normali collari antifuoco.
La particolare forma a “C” evita la realizzazione di protezioni scatolari in calcio silicato, operazione più complessa e costosa per i lunghi tempi di realizzazione. ETA 16/0772

AF Systems, il tuo Partner nella Protezione Passiva al Fuoco

Fornitura e posa di collari antifuoco AF COLLAR C, costituiti da un elemento in acciaio inox di forma quadrata e dotati di sistema di chiusura adatto al contenimento del materiale intumescente Firefill 50/70/100, per la protezione fino a EI 180 di attraversamenti di tubi combustibili anche in presenza di curve a filo attraversamento. 

La dimensione sarà predefinita in funzione della sezione del tubo combustibile.


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario: Other
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Prodotti antincendio - Antincendio
Classificazione IFC: Object
Nome UNSPSC: Fire protection
Codice UNSPSC: 4619
Uniclass 1.4 Codice: JP12
Uniclass 1.4 Descrizione: Fire stopping systems
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-60-30
Uniclass 2.0 Descrizione: Fire Stopping Systems
Uniclass 2015 Codice: Pr_25_80_81
Uniclass 2015 Descrizione: Smoke and fire stopping
NBS Reference Codice: 25-60-30
NBS Reference Descrizione: Fire Stopping Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 84 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Firestopping
Numero OmniClass: 23-13 25 13
Titolo OmniClass: Firestopping
CSI UniFormat II Code: D40
CSI UniFormat II Title: FIRE PROTECTION
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Fire Products - Protection

Nome Valore
Depth 150 mm — 355 mm
Height 51 mm — 100 mm
Material Intumescent Material
Width 115 mm — 270 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Intumescent Material

BIMobject®