Pubblica i tuoi prodotti
AF MASA per attraversamenti di passerelle portacavi
AF MASA per attraversamenti di passerelle portacavi
AF MASA per attraversamenti di passerelle portacavi
AF MASA per attraversamenti di passerelle portacavi
AF MASA per attraversamenti di passerelle portacavi
AF MASA per attraversamenti di passerelle portacavi
    AF SYSTEMS
    Archiviato

    AF MASA per attraversamenti di passerelle portacavi

    I materassini AF MASA vengono generalmente utilizzati per il tamponamento di attraversamenti di cavi elettrici all’interno di passerelle portacavi.

    AF MASA sono indicati ovunque vi sia bisogno di creare una barriera facilmente rimovibile e successivamente riposizionabile che permetta anche una perfetta tenuta ai “fumi freddi” grazie alla elasticità permanente (effetto spugna) che caratterizza il prodotto.
    AF MASA sono particolarmente indicati per applicazioni su solai, in quanto non necessitano di strutture per il sostentamento.
    AF MASA è un prodotto spugnoso a forma di parallelepipedo facilmente sagomabile per sigillare varchi tra compartimenti attigui e confinare così l’incendio nel suo punto di origine.
    Al crescere della temperatura (oltre i 200°C) gli AF MASA iniziano il loro processo di espansione e si modificano fisicamente formando una massa incombustibile altamente coibente.

    AF Systems, il tuo Partner nella Protezione Passiva al Fuoco

    Voce di capitolato
    • Fornitura e posa di materassini antifuoco AF MASA, costituiti da materiale spugnoso a base poliuretanica e materiale intumescente, per la protezione EI 120 di attraversamenti di cavi elettrici su passerelle a parete e solaio e anche su supporto costituito da doppio pannello in lana di roccia AF PANEL.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAF-MASA-materassino-antifuoco
    • Famiglia di prodottoFire Stopping
    • Gruppo di famigliaAF MASA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAltro
    • Materiale secondarioAltro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEG000056
    • Nome ETIMFire protection systems
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Codice UNSPSC4619
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 84 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Firestopping
    • Numero OmniClass23-13 25 13
    • Titolo OmniClassFirestopping
    • Codice CSI UniFormat IID40
    • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION