Pubblica i tuoi prodotti
AVS Unit Exposed 1-3 gases

AVS Unit Exposed 1-3 gases

AVS unit installed on the ward, and easily accessible for rapid shutdown of the medical gases of a limited part of the central gas supply system for example an emergency. AVS Unit comes with special tiles to physically block the flow of gas such as pressure testing of the unit for maintenance such as shut-off valves or pressure testing of the pipeline network. Blocking the flow is also possible when a gas is temporarily not in use on the ward to prevent the gas is turned on accidentally.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoavs-unit-exposed-1-3
  • Famiglia di prodottoShut-off valve box
  • Gruppo di famigliaAVS Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-07-17
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)485
  • Larghezza (mm)385
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCGas regulators
  • Codice UNSPSC40142201