Pubblica i tuoi prodotti
Manifold MQ Station

Manifold MQ Station

MQ Station is a gascentral which ensures that the supply of medical gases takes place without interruption. In the event of failure or that a gas well is empty, MQ Station will automatically switch to a working / full gas well.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMQ-station
  • Famiglia di prodottoManifold
  • Gruppo di famigliaMQ Station
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-07-17
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCGas regulators
  • Codice UNSPSC40142201