Pubblica i tuoi prodotti
Model 7700 CORRinSITE Inline Pipe Corrosion Monitor

Model 7700 CORRinSITE Inline Pipe Corrosion Monitor

The CORRinSITE Model 7700 Inline Pipe Corrosion Monitor is suitable for new construction and can be retrofitted into existing fire protection systems. It is available in schedule 10 or 40, powder coated black steel or galvanized pipe.

AGF CORRinSITE Corrosion Monitors provide a simple to install, maintenance-free, and inexpensive method for hidden corrosion problems in any fire protection system. Before you spend thousands on a nitrogen system monitor your pipes with CORRinSITE.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoagf-model-7700
  • Famiglia di prodottoAGF Fire Sprinkler Products
  • Gruppo di famigliaCORRinSITE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio al carbonio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Impianti sprinkler
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descrizione Uniclass 2015Valve products
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America