Unique ref.: | Enviroblock |
---|---|
Produttore: | Aggregate Industries |
Famiglia prodotto: | Building Products |
Gruppo prodotto: | Enviroblock |
Data di pubblicazione: | 2018-11-07 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Materiale di costruzione |
Enviroblock is produced from secondary and recycled materials in ISO 14001 compliant factories. We are proud to be the first company in the world to achieve BES 6001:2008 Responsible Sourcing Certificate from BRE Global (Very Good rating).
Prodotto url: | https://www.aggregate.com/products-and-services/building-products/concrete... |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | https://www.aggregate.com/products-and-services/building-products/concrete... |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://www.aggregate.com/products-and-services/building-products/concrete... |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/aggregate-industries/product/enviroblock
Materiale principale: | Concrete |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | United Kingdom |
Prodotto in: | United Kingdom |
Categoria BIMobject: | Materiali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni |
---|---|
Uniclass 2015 Codice: | Pr_20_93_52_01 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Aggregate concrete blocks |
NBS Reference Codice: | 80-50-02 |
NBS Reference Descrizione: | Aggregate Concrete Blocks |
Numero OmniClass: | 23-13 21 11 11 |
Titolo OmniClass: | Concrete Blocks |
Nome | Valore |
---|---|
Application | commercial ; Industrial ; Residential |
Available Colours | Grey |
Colour | Grey |
Linear Dimensions | 440 mm |
Material | Concrete |
Recommended Use | Internal ; External |
Texture | Standard ; Paintgrade |
Thickness | 100 mm — 140 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Created By | bim@aggregate.com |
Description | Precast concrete block |
Length | 440 mm |
Name | Enviroblock |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Asset Type | Fixed |
Category | Pr_20_93_52_01 |
Colour | Grey |
Created By | bim@aggregate.com |
Description | Precast concrete block |
Finish | Standard ; Paintgrade |
Manufacturer | Aggregate Industries |
Material | Concrete |
Name | Enviroblock |
Nominal Height | 215 mm |
Nominal Length | 440 mm |
Nominal Width | 100 mm — 140 mm |
BIMobject®