uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Europa

Unique ref.: Europa
Produttore: Aggregate Industries
Famiglia prodotto: Charcon Commercial Hard Landscaping
Gruppo prodotto: Europa
Data di pubblicazione: 2019-01-10
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione
Download (3)

Ideal for withstanding the rigours of heavy use trafficking, Europa is a tough, hard wearing block that also comes in an array of different colours to offer excellent visual appeal.


  • Offers a high level of durability and good grip
  • Can be easily lifted to access services
  • Wide range of shades including three mixed colour for aesthetic appeal 
  • Comes in a number of variations to help meet your specification such as pencil edge and coloured coatings
  • Also available as a mechanical lay option for increased speed and efficiency of installation 


Materiale principale: Concrete
Materiale secondario:
Progettato in: United Kingdom
Prodotto in: United Kingdom

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Autobloccanti e drenanti
Uniclass 2015 Codice: Pr_25_93_60_17
Uniclass 2015 Descrizione: Concrete paving blocks
NBS Reference Codice: 80-60-70
NBS Reference Descrizione: Concrete Paving Blocks
Numero OmniClass: 23-11 21 17 11 17
Titolo OmniClass: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Nome Valore
Base Setting Material Concrete
Colour Grey ; Red ; Charcoal ; Buff ; Autumn ; BurntOker ; Brindle
Height 60 mm — 80 mm
Length 200 mm
Material Concrete
Paver Type Precast concrete block
Texture As cast
Width 100 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Length 200 mm
Name Europa
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Asset Type Fixed
Category Pr_25_93_60_17
Colour Grey ; Red ; Charcoal ; Buff ; Autumn ; BurntOker ; Brindle
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Finish As cast
Manufacturer Aggregate Industries - Charcon
Material Concrete
Name Europa
Nominal Height 60 mm — 80 mm
Nominal Length 200 mm
Nominal Width 100 mm

BIMobject®