uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Masterlite Pro

Unique ref.: MasterlitePro
Produttore: Aggregate Industries
Famiglia prodotto: Building Products
Gruppo prodotto: Materlite Pro
Data di pubblicazione: 2018-11-07
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione
Download (7)

A lightweight concrete building block designed for thermal efficiency and manual handling considerations.


  • Available in solid format with a standard strength of 3.6N/mm2 and 7.3N/mm2
  • 10.4N/mm2 blocks are available subject to order 
  • Masterlite Pro blocks are available in standard and paintgrade finishes for various applications and total flexibility 
  • For use internally and externally, both above and below DPC (7.3 & 10.4 N/mm2 only)


Materiale principale: Concrete
Materiale secondario:
Progettato in: United Kingdom
Prodotto in: United Kingdom

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
Uniclass 2015 Codice: Pr_20_93_52_01
Uniclass 2015 Descrizione: Aggregate concrete blocks
NBS Reference Codice: 80-50-02
NBS Reference Descrizione: Aggregate Concrete Blocks
Numero OmniClass: 23-13 21 11 11
Titolo OmniClass: Concrete Blocks
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Nome Valore
Application Residential ; Commercial
Available Colours Natural
Colour Natural
Linear Dimensions 440 mm
Material Concrete
Recommended Use Internal ; External
Texture Standard
Thickness 100 mm — 140 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Length 440 mm
Name Masterlite Pro
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Asset Type Fixed
Category Pr_20_93_52_01
Colour Natural
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Finish Standard
Manufacturer Aggregate Industries
Material Concrete
Name Masterlite Pro
Nominal Height 215 mm
Nominal Length 440 mm
Nominal Width 100 mm — 140 mm

BIMobject®