Pubblica i tuoi prodotti
Adattatore Filetto Nptf - 90021
Aignep Spa

Adattatore Filetto Nptf - 90021

INFINITY® ingegnerizzata e prodotta integralmente da Aignep, nasce negli anni 2000, per rispondere alle esigenze di mercato, sempre crescenti, rivolte alla ricerca di impianti tecnologici moderni, in alternativa a quelli realizzati in acciaio zincato o materiare plastico ad incollare. La scelta passa attraverso la volontà di proporre una sola tecnologia, ad Innesto Rapido, per tutti i diametri. Limitando di conseguenza la necessità di utilizzate utensili specifici e costosi. Tubi e raccordi in metallo garantiscono robustezza e performance. MADE IN ITALY. Principali vantaggi: Basso impatto ambientale; Elevata portata d'aria con basse perdite di carico;Sistema di separazione della condensa brevettato; Dal Ø 20 fino al Ø 168mm totalmente metallico con attacco automatico; Facilità, rapidità e sicurezza nel montaggio; Gamma completa di Raccordi, Accessori e Filtri Tubi: I tubi sono in alluminio verniciato e vengono forniti, calibrati e sbavati Raccorderia: Corpi e dadi dal Ø 20 al 40 in ottone nichelato, dal Ø 50 al 168 in alluminio verniciato. Pinza aggraffaggio tubo INOX aisi304 Guarnizioni NBR Pressioni da -0.99 bar a 16 bar Temperature da -20°C a +80°C Tutti i prodotti della linea INFINITY sono: Certificati ISO; conformi alle norme 2014/68/UE, REACH, ROHS, QUALICOAT, SILICON FREE, ISO 8573-1; RESISTENTI AL FUOCO; con garanzia di 10 anni.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTube-Male-Nptf-Reducer-90021
  • Famiglia di prodottoINFINITY
  • Gruppo di famigliaFittings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings