Pubblica i tuoi prodotti
Motorized plenum Samsung standard 5 dampers
Airzone

Motorized plenum Samsung standard 5 dampers

Airzone motorized plenum with collar that mechanically adapts to the main ducted AC units.

Airzone motorized plenum includes:

● Main control board that controls the system through wired and wireless devices.

● Webserver Airzone Cloud Wi-Fi.

● Communication gateway (for more information, see the technical datasheet of the gateway).

● Wi-Fi electricity consumption measurement pack Airzone.

● Round dampers of 200/150 mm in diameter.

● Manual airflow control system.

● Controlled mechanical ventilation (CMV) input of 150 mm in diameter.

● Air purification system through ionization.

● Air quality meter AirQ Sensor; with bus cable (15m).

● Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ±3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEasyzone_AZEZ6SAMST_5
  • Famiglia di prodottoEasyzone
  • Gruppo di famigliaMotorized plenum
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-03-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)300
  • Larghezza (mm)1425
  • Profondità (mm)454
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioMetallo in lastre
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCElemento controllo distribuzione
  • Codice ETIMEC011777
  • Nome ETIMPlenum for airconditioning unit
  • Nome UNSPSCDucts
  • Codice UNSPSC401419
  • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Sud America Africa
Albania
Afghanistan
Anguilla
Argentina
Egitto
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Bolivia
Marocco
Austria
Bahrein
Aruba
Brasile