Pubblica i tuoi prodotti
Aidoo KNX Controller
Airzone

Aidoo KNX Controller

Device to manage and integrate units in KNX TP-1 control systems. Externally powered by the indoor unit. Features: • Control of the parameters of the unit. • KNX Control. • KNX standard data. • 3 digital configurable inputs. • Easily configurable from ETS. • Communication errors detection. For further information about our products, go to airzonecontrol.com

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaidoo-knx-controller
  • Famiglia di prodottoAZControl
  • Gruppo di famigliaAirzone Control
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-12-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)80
  • Larghezza (mm)92
  • Profondità (mm)29
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.13
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCComando
  • Codice ETIMEC010216
  • Nome ETIMFixed-application controller
  • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Numero OmniClass23-27 15 23
  • Titolo OmniClassHVAC Controls

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Sud America Africa